10628683
1218682
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 6 + | 7.769,0841 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 40.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.575 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 104.0 mm |
| Maximális elhajlás | 4.094 in |
| Maximális erő | 9137.0 N |
| Maximális erő | 9137.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 3.004 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 76.3 mm |
| Maximális üzemi erő | 6699.0 N |
| Maximális üzemi erő | 6699.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 51.9 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 2.043 in |
| Teljes hossz | 12.008 in |
| Teljes hossz | 305.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.787 in |
| Rúdátmérő | 20.0 mm |
| Rugósebesség | 87.9 Nmm |
| Rugósebesség | 87.9 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz