10635407
1218670
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 1.938,4026 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.575 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 40.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 0.591 in |
| Maximális elhajlás | 15.0 mm |
| Maximális erő | 8830.0 N |
| Maximális erő | 8830.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 12.8 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.504 in |
| Maximális üzemi erő | 7505.0 N |
| Maximális üzemi erő | 7505.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.343 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 8.7 mm |
| Teljes hossz | 2.008 in |
| Teljes hossz | 51.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.787 in |
| Rúdátmérő | 20.0 mm |
| Rugósebesség | 588.7 Nmm |
| Rugósebesség | 588.7 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz