Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.168,8813 Ft - 1.168,8813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
28.5 Nmm
28.5 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1539.0 N
1539.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 300,4822 Ft - 300,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Kék
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 213,0185 Ft - 213,0185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
22.5 Nmm
22.5 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
373.0 N
373.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7.483,9198 Ft - 7.483,9198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
56.9 Nmm
56.9 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
5224.0 N
5224.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11.976,9528 Ft - 11.976,9528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Light Duty
|
||
| 832,2987 Ft - 832,2987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.697 in
43.1 mm
|
1540.0 N
1540.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 6.075,6083 Ft - 6.075,6083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7.871,2022 Ft - 7.871,2022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11.533,529 Ft - 11.533,529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Piros
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 19.369,4273 Ft - 19.369,4273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
269.0 Nmm
269.0 Nmm
|
Piros
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
15199.0 N
15199.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4.814,4852 Ft - 4.814,4852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6.732,316 Ft - 6.732,316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.602 in
91.5 mm
|
56.2 Nmm
56.2 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.535 in
115.2 mm
|
6474.0 N
6474.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4.358,3202 Ft - 4.358,3202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
9207.0 N
9207.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6.107,7269 Ft - 6.107,7269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6.773,327 Ft - 6.773,327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5.763,8446 Ft - 5.763,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2.970,5805 Ft - 2.970,5805 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
424.3 Nmm
424.3 Nmm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
9800.0 N
9800.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1.742,9033 Ft - 1.742,9033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2.434,2515 Ft - 2.434,2515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1.687,2929 Ft - 1.687,2929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Piros
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz