Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.603,99 Ft - 13.603,99 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
620.0 Nmm
620.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
21638.0 N
21638.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 24.242,9738 Ft - 24.242,9738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
337.0 Nmm
337.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.551 in
64.8 mm
|
21838.0 N
21838.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 41.003,0895 Ft - 41.003,0895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
263.0 Nmm
263.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.413 in
86.7 mm
|
22802.0 N
22802.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 16.125,7052 Ft - 16.125,7052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
565.0 Nmm
565.0 Nmm
|
Sárga
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
21470.0 N
21470.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 167,0674 Ft - 167,0674 Ft | 10 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
174.0 N
174.0 N
|
Light Duty
|
||
| 170,0166 Ft - 170,0166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
5.3 Nmm
5.3 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
198.0 N
198.0 N
|
Light Duty
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
8.2 Nmm
8.2 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
171.0 N
171.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 1.328,5457 Ft - 1.328,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| 296,2351 Ft - 296,2351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Light Duty
|
||
| 298,0932 Ft - 298,0932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Light Duty
|
||
| 209,9659 Ft - 209,9659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Light Duty
|
||
| 353,8364 Ft - 353,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Light Duty
|
||
| 311,8963 Ft - 311,8963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 202,6892 Ft - 202,6892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| 503,4139 Ft - 503,4139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.098,1406 Ft - 1.098,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.630,8861 Ft - 1.630,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
| 508,0592 Ft - 508,0592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
4.1 Nmm
4.1 Nmm
|
Zöld
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
239.0 N
239.0 N
|
Light Duty
|
||
| 222,0436 Ft - 222,0436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
20.5 Nmm
20.5 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
449.0 N
449.0 N
|
Light Duty
|
||
| 369,4976 Ft - 369,4976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
103.1 Nmm
103.1 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1361.0 N
1361.0 N
|
Light Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz