10644096
1218582
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 6 + | 7.871,2022 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 50.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.969 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 77.6 mm |
| Maximális elhajlás | 3.055 in |
| Maximális erő | 8929.0 N |
| Maximális erő | 8929.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 2.398 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 60.9 mm |
| Maximális üzemi erő | 7007.0 N |
| Maximális üzemi erő | 7007.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 40.6 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.598 in |
| Teljes hossz | 203.0 mm |
| Teljes hossz | 7.992 in |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rugósebesség | 115.1 Nmm |
| Rugósebesség | 115.1 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz