Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10644225
1218564
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 2.434,2515 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 1.575 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 40.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 1.461 in |
| Maximális elhajlás | 37.1 mm |
| Maximális erő | 6320.0 N |
| Maximális erő | 6320.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 30.6 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.205 in |
| Maximális üzemi erő | 5212.0 N |
| Maximális üzemi erő | 5212.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 20.4 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.803 in |
| Teljes hossz | 4.016 in |
| Teljes hossz | 102.0 mm |
| Rúdátmérő | 20.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.787 in |
| Rugósebesség | 170.3 Nmm |
| Rugósebesség | 170.3 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |