10631577
1218586
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 11.533,529 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 63.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 2.48 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 1.181 in |
| Maximális elhajlás | 30.0 mm |
| Maximális erő | 15450.0 N |
| Maximális erő | 15450.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.051 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 26.7 mm |
| Maximális üzemi erő | 13751.0 N |
| Maximális üzemi erő | 13751.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.701 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 17.8 mm |
| Teljes hossz | 89.0 mm |
| Teljes hossz | 3.504 in |
| Rúdátmérő | 1.496 in |
| Rúdátmérő | 38.0 mm |
| Rugósebesség | 515.0 Nmm |
| Rugósebesség | 515.0 Nmm |
| Szín | Piros |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Heavy Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz