10644409
1218364
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2 + | 11.976,9528 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 50.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.969 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 182.4 mm |
| Maximális elhajlás | 7.181 in |
| Maximális erő | 4879.0 N |
| Maximális erő | 4879.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 122.0 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 4.803 in |
| Maximális üzemi erő | 3264.0 N |
| Maximális üzemi erő | 3264.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 3.004 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 76.3 mm |
| Teljes hossz | 305.0 mm |
| Teljes hossz | 12.008 in |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rugósebesség | 26.8 Nmm |
| Rugósebesség | 26.8 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz