Menü Keresés

Die Springs

Raktáron

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
439 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális üzemi elhajlás Rugósebesség Szín Furatátmérő Maximális elhajlás Maximális erő Típus Megveszem
3.907,3313 Ft - 3.907,3313 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
125.2 Nmm
Zöld
50.0 mm
46.2 mm
5782.0 N
Light Duty
4.459,1888 Ft - 4.459,1888 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
70.4 Nmm
Zöld
50.0 mm
77.4 mm
5447.0 N
Light Duty
924,1422 Ft - 924,1422 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
83.2 Nmm
Zöld
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Light Duty
703,4258 Ft - 703,4258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
11.9 Nmm
Zöld
20.0 mm
56.1 mm
666.0 N
Light Duty
1.137,4262 Ft - 1.137,4262 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
7.6 Nmm
Zöld
20.0 mm
81.1 mm
612.0 N
Light Duty
4.512,543 Ft - 4.512,543 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
9.6 Nmm
Zöld
32.0 mm
187.6 mm
1801.0 N
Light Duty
1.997,1984 Ft - 1.997,1984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.6 mm
57.2 Nmm
Zöld
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
2.702,6151 Ft - 2.702,6151 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.0 mm
35.0 Nmm
Zöld
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
1.018,6402 Ft - 1.018,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
70.6 Nmm
Zöld
32.0 mm
32.4 mm
2289.0 N
Light Duty
1.419,7256 Ft - 1.419,7256 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
33.7 Nmm
Zöld
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
2.860,9522 Ft - 2.860,9522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.8 mm
21.7 Nmm
Zöld
32.0 mm
98.4 mm
2135.0 N
Light Duty
5.712,3485 Ft - 5.712,3485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.4 mm
191.2 Nmm
Zöld
63.0 mm
36.8 mm
7036.0 N
Light Duty
6.645,3832 Ft - 6.645,3832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
105.7 Nmm
Zöld
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
4.362,3018 Ft - 4.362,3018 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.6 mm
78.7 Nmm
Zöld
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
6.072,1575 Ft - 6.072,1575 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
71.2 mm
48.6 Nmm
Zöld
50.0 mm
108.4 mm
5271.0 N
Light Duty
1.446,4027 Ft - 1.446,4027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.0 mm
14.6 Nmm
Zöld
25.0 mm
71.5 mm
1041.0 N
Light Duty
3.093,0828 Ft - 3.093,0828 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
122.0 mm
6.8 Nmm
Zöld
25.0 mm
162.6 mm
1098.0 N
Light Duty
3.395,025 Ft - 3.395,025 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.5 mm
91.8 Nmm
Sárga
32.0 mm
60.9 mm
5593.0 N
Extra nagy teherbírású
6.421,0832 Ft - 6.421,0832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.3 mm
451.2 Nmm
Sárga
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Extra nagy teherbírású
7.204,5403 Ft - 7.204,5403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.8 mm
275.1 Nmm
Sárga
50.0 mm
47.3 mm
13013.0 N
Extra nagy teherbírású
  • / 22
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 125.2 Nmm

10636879

Ártartomány
3.907 Ft - 3.907 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    46.2 mm
  • Maximális erő
    5782.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    30.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 70.4 Nmm

10636930

Ártartomány
4.459 Ft - 4.459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    77.4 mm
  • Maximális erő
    5447.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    50.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 83.2 Nmm

10636947

Ártartomány
924 Ft - 924 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    27.7 mm
  • Maximális erő
    2305.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    17.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 11.9 Nmm

10444672

Ártartomány
703 Ft - 703 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    56.1 mm
  • Maximális erő
    666.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 7.6 Nmm

10637067

Ártartomány
1.137 Ft - 1.137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    81.1 mm
  • Maximális erő
    612.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 9.6 Nmm

10644317

Ártartomány
4.512 Ft - 4.512 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    187.6 mm
  • Maximális erő
    1801.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

10630969

Ártartomány
1.997 Ft - 1.997 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    45.4 mm
  • Maximális erő
    2596.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    35.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

10643662

Ártartomány
2.702 Ft - 2.702 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    70.4 mm
  • Maximális erő
    2462.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    56.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 70.6 Nmm

10636848

Ártartomány
1.018 Ft - 1.018 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    32.4 mm
  • Maximális erő
    2289.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    20.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 33.7 Nmm

10234914

Ártartomány
1.419 Ft - 1.419 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    66.4 mm
  • Maximális erő
    2240.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    40.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 21.7 Nmm

10637036

Ártartomány
2.860 Ft - 2.860 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    98.4 mm
  • Maximális erő
    2135.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    60.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 191.2 Nmm

10644508

Ártartomány
5.712 Ft - 5.712 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    36.8 mm
  • Maximális erő
    7036.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    30.4 mm
Szerszámrugó ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

10644300

Ártartomány
6.645 Ft - 6.645 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    63.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    62.7 mm
  • Maximális erő
    6625.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    50.8 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 78.7 Nmm

10636831

Ártartomány
4.362 Ft - 4.362 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    70.1 mm
  • Maximális erő
    5514.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    45.6 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 48.6 Nmm

10643495

Ártartomány
6.072 Ft - 6.072 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    108.4 mm
  • Maximális erő
    5271.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    71.2 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 139.4 mm 14.6 Nmm

10413470

Ártartomány
1.446 Ft - 1.446 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    71.5 mm
  • Maximális erő
    1041.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    56.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 6.8 Nmm

10643686

Ártartomány
3.093 Ft - 3.093 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    162.6 mm
  • Maximális erő
    1098.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    122.0 mm
Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 91.8 Nmm

10635247

Ártartomány
3.395 Ft - 3.395 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    60.9 mm
  • Maximális erő
    5593.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    44.5 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Ártartomány
6.421 Ft - 6.421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    29.8 mm
  • Maximális erő
    13445.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    22.3 mm
Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 139.0 mm 275.1 Nmm

10642214

Ártartomány
7.204 Ft - 7.204 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Maximális elhajlás
    47.3 mm
  • Maximális erő
    13013.0 N
  • Maximális üzemi elhajlás
    34.8 mm