Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
81 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet Szín Típus Megveszem
47,1518 Ft - 65,3109 Ft 740 Raktáron
M12
23.0 mm
Fekete
1
44,1907 Ft - 61,2131 Ft 13500 Raktáron
M12
24.0 mm
Fehér
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M18
34.0 mm
Szürke
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
21.0 mm
Szürke
1
108,4351 Ft - 239,155 Ft 5500 Raktáron
M18
34.0 mm
Fekete
1
41,3561 Ft - 53,565 Ft 14000 Raktáron
M10
21.0 mm
Fehér
1
44,1907 Ft - 61,2131 Ft 9750 Raktáron
M12
24.0 mm
Fekete
1
66,8404 Ft - 121,9632 Ft 4600 Raktáron
M16
30.0 mm
Szürke
1
108,4351 Ft - 239,155 Ft 400 Raktáron
M18
34.0 mm
Fehér
1
39,6299 Ft - 51,3056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
22.0 mm
Fekete
1
27,9402 Ft - 38,9703 Ft 28400 Raktáron
M6
13.0 mm
Szürke
1
30,4521 Ft - 42,4787 Ft 29600 Raktáron
M8
16.6 mm
Fehér
1
66,8404 Ft - 121,9632 Ft 5900 Raktáron
M16
30.0 mm
Fekete
1
47,1518 Ft - 65,3109 Ft 24000 Raktáron
M12
23.0 mm
Fehér
1
44,1907 Ft - 61,2131 Ft 27202 Raktáron
M12
24.0 mm
Szürke
1
30,4521 Ft - 42,4787 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
16.6 mm
Fekete
1
27,9402 Ft - 38,9703 Ft 23000 Raktáron
M6
13.0 mm
Fehér
1
27,9402 Ft - 38,9703 Ft 57500 Raktáron
M6
13.0 mm
Fekete
1
39,6299 Ft - 51,3056 Ft 15950 Raktáron
M10
22.0 mm
Szürke
1
30,4521 Ft - 42,4787 Ft 22500 Raktáron
M8
16.6 mm
Szürke
1
  • / 5
Anyacsavar takaró sapka M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Fekete

10126110

Ártartomány
65 Ft - 47 Ft

Készletszintek
740 Raktáron
Tulajdonságok
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fehér

10126073

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
13500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Szürke

10126158


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Szürke

10126035


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Fekete

10126172

Ártartomány
239 Ft - 108 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Fehér

10126042

Ártartomány
53 Ft - 41 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fekete

10126080

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
9750 Raktáron
Tulajdonságok
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Szürke

10126127

Ártartomány
121 Ft - 66 Ft

Készletszintek
4600 Raktáron
Tulajdonságok
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Csavarmenet
    M16
Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Fehér

10126165

Ártartomány
239 Ft - 108 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Fekete

10126028

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Szürke

10125946

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
28400 Raktáron
Tulajdonságok
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Fehér

10125984

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
29600 Raktáron
Tulajdonságok
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Fekete

10126141

Ártartomány
121 Ft - 66 Ft

Készletszintek
5900 Raktáron
Tulajdonságok
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Csavarmenet
    M16
Anyacsavar takaró sapka M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR Fehér

10126103

Ártartomány
65 Ft - 47 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Szürke

10126066

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
27202 Raktáron
Tulajdonságok
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Fekete

10125991

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fehér

10125953

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
23000 Raktáron
Tulajdonságok
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fekete

10125960

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
57500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Szürke

10126004

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
15950 Raktáron
Tulajdonságok
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10125977

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
22500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8