Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10126042

Gyártói cikkszám:

130010111303

14000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 53,565 Ft
1000 + 41,3561 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.783 Ft

500 x 53,565 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
21.0 mm
d 16.0 mm
H3  9.6 mm
H2 20.0 mm
Csavarmenet M10
Típus 1
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot