Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10126141

Gyártói cikkszám:

130016022003

5900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 121,9632 Ft
500 - 999 86,5572 Ft
1000 + 66,8404 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.196 Ft

100 x 121,9632 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
30.0 mm
d 24.0 mm
H3  14.0 mm
H2 26.8 mm
Csavarmenet M16
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot