Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10125960

Gyártói cikkszám:

130006022003

297500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 38,9703 Ft
1000 + 27,9402 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.485 Ft

500 x 38,9703 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 13.0 mm
d 10.0 mm
H3 7.0 mm
H2 13.2 mm
Csavarmenet M6
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot