Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10126080

Gyártói cikkszám:

130012022003

9750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 61,2131 Ft
500 - 999 57,2557 Ft
1000 + 44,1907 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.303 Ft

250 x 61,2131 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
24.0 mm
d 19.0 mm
H3  11.0 mm
H2 22.0 mm
Csavarmenet M12
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot