Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR Fekete

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10126172

Gyártói cikkszám:

130018022003

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 239,155 Ft
250 - 999 144,7532 Ft
1000 + 108,4351 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.958 Ft

50 x 239,155 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
34.0 mm
d 27.0 mm
H3  16.0 mm
H2 32.0 mm
Csavarmenet M18
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot