Menü Keresés

Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Fehér

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Essentra cikkszám:

10125984

Gyártói cikkszám:

130008011303

29600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 42,4787 Ft
1000 + 30,4521 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.239 Ft

500 x 42,4787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
16.6 mm
d 13.0 mm
H3  7.6 mm
H2 15.2 mm
Csavarmenet M8
Típus 1
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot