Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9402 Ft - 38,9703 Ft | 53500 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 41,3561 Ft - 53,565 Ft | 14000 Raktáron |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 39,6299 Ft - 51,3056 Ft | 15950 Raktáron |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 44,1907 Ft - 61,2131 Ft | 9750 Raktáron |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 66,8404 Ft - 121,9632 Ft | 4600 Raktáron |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 108,4351 Ft - 239,155 Ft | 400 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 41,3561 Ft - 53,565 Ft | 500 Raktáron |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 39,6299 Ft - 51,3056 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 30,4521 Ft - 42,4787 Ft | 22500 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 47,1518 Ft - 65,3109 Ft | 24000 Raktáron |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 66,8404 Ft - 121,9632 Ft | 7900 Raktáron |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 30,4521 Ft - 42,4787 Ft | 27100 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 39,6299 Ft - 51,3056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 44,1907 Ft - 61,2131 Ft | 27202 Raktáron |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 27,9402 Ft - 38,9703 Ft | 23000 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 27,9402 Ft - 38,9703 Ft | 28400 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Szürke
|
1
|
|||
| 65,9002 Ft - 120,2652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 108,4351 Ft - 239,155 Ft | 5500 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 47,1518 Ft - 65,3109 Ft | 240 Raktáron |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz