A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,7904 Ft - 233,322 Ft | 2900 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
46,0018 Ft - 63,7179 Ft | 4250 Raktáron |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
29,7094 Ft - 41,4427 Ft | 6100 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Fehér
|
1
|
||
65,2102 Ft - 118,9885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
27,2587 Ft - 38,0198 Ft | 28400 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
38,6634 Ft - 50,0542 Ft | 10000 Raktáron |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
43,1129 Ft - 59,7201 Ft | 27952 Raktáron |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
40,3474 Ft - 52,2585 Ft | 13000 Raktáron |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
43,1129 Ft - 59,7201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
46,0018 Ft - 63,7179 Ft | 13490 Raktáron |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
105,7904 Ft - 233,322 Ft | 400 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
1
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Szürke
|
1
|
|||
43,1129 Ft - 59,7201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
65,2102 Ft - 118,9885 Ft | 6600 Raktáron |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
38,6634 Ft - 50,0542 Ft | 1450 Raktáron |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
29,7094 Ft - 41,4427 Ft | 39500 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Fekete
|
1
|
||
27,2587 Ft - 38,0198 Ft | 120500 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
27,2587 Ft - 38,0198 Ft | 23500 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
23,7733 Ft - 26,1507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
|
Fehér
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz