Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,6975 Ft - 225,9182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 36,4303 Ft - 109,762 Ft | 2400 Raktáron |
7/16
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 78,6565 Ft - 236,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
|
||
| 13,1912 Ft - 34,5271 Ft | 9500 Raktáron |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 45,9219 Ft - 109,453 Ft | 1800 Raktáron |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 79,1195 Ft - 206,7364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 30,354 Ft - 79,391 Ft | 365 Raktáron |
7/16
|
|
Szürke
|
1
|
||
| 14,8331 Ft - 38,7897 Ft | 2445 Raktáron |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 43,6434 Ft - 114,0246 Ft | 36120 Raktáron |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 17,2608 Ft - 80,137 Ft | 88400 Raktáron |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
|
||
| 13,935 Ft - 41,9867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fehér
|
|
||
| 36,4304 Ft - 109,7621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16
|
|
Fekete
|
1
|
||
| 23,6219 Ft - 25,9841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
|
Fekete
|
1
|
||
| 104,0146 Ft - 314,3674 Ft | 1600 Raktáron |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
|
||
| 24,3677 Ft - 26,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 8,9672 Ft - 53,389 Ft | 79500 Raktáron |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Fehér
|
|
||
| 52,3581 Ft - 156,6507 Ft | 2720 Raktáron |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Fehér
|
|
||
| 27,9402 Ft - 38,9703 Ft | 48500 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 30,4521 Ft - 42,4787 Ft | 22500 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 131,5619 Ft - 131,5619 Ft | 795 Raktáron |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz