Menü Keresés

Csavarvédő sapka M14 20.8 mm LDPE Fehér

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Essentra cikkszám:

10074626

Gyártói cikkszám:

110823

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 26,8044 Ft
1200 + 24,3677 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

3.217 Ft

120 x 26,8044 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.8 mm
Csavarmenet M14
Típus 1
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot