Menü Keresés

Csavarvédő sapka M5 9.8 mm LDPE - PIR Szürke

A szürke LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10103920

Gyártói cikkszám:

494801

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 34,5271 Ft
5000 + 13,1912 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.264 Ft

500 x 34,5271 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.9 mm
d 9.8 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Csavarmenet M5
Típus 1
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot