Menü Keresés

Csavarvédő sapka 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

A fekete LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10072608

Gyártói cikkszám:

10886

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 109,7621 Ft
2500 + 36,4304 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

27.441 Ft

250 x 109,7621 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 15.8 mm
Csavarmenet 7/16
Típus 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot