Menü Keresés

Csavarvédő sapka 7.9 mm LDPE - PIR Fehér

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Essentra cikkszám:

10087459

Gyártói cikkszám:

12924

3542 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 41,9867 Ft
5000 + 13,935 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.993 Ft

500 x 41,9867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.9 mm
d 7.9 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot