Menü Keresés

Csavarvédő sapka 18.8 mm LDPE - PIR Fekete

A fekete LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10086995

Gyártói cikkszám:

12840

89400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 80,137 Ft
2000 + 17,2608 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

16.027 Ft

200 x 80,137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
23.6 mm
d 18.8 mm
H3  11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot