Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456,4407 Ft - 607,5226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.04 Nmm
2.04 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 460,8722 Ft - 613,4209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 460,8722 Ft - 613,4209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 439,3703 Ft - 584,8019 Ft | 30 Raktáron |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,636 Ft - 590,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,636 Ft - 590,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 454,6342 Ft - 605,1182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.86 Nmm
13.86 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 897,6527 Ft - 975,9723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 897,6527 Ft - 975,9723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.25 Nmm
4.25 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 460,8722 Ft - 613,4209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 897,6527 Ft - 975,9723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 456,4407 Ft - 607,5226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz