Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10234419
1217305
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 605,1182 Ft |
| 150 - 299 | 550,1074 Ft |
| 300 - 2999 | 500,0977 Ft |
| 3000 + | 454,6342 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 8.7 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.343 in |
| Teher a terhelési hosszon | 85.22 N |
| Teher a terhelési hosszon | 85.22 N |
| Terhelt hossz | 0.378 in |
| Terhelt hossz | 9.6 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 12.2 mm |
| Külső átmérő | 0.48 in |
| Teljes hossz | 15.75 mm |
| Teljes hossz | 0.62 in |
| Rugósebesség | 13.86 Nmm |
| Rugósebesség | 13.86 Nmm |
| Drótátmérő | 1.6 mm |
| Drótátmérő | 0.063 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |