Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.48 Nmm
5.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 933,8024 Ft - 1.012,108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 975,9723 Ft - 975,9723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.74 Nmm
23.74 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.73 Nmm
10.73 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.58 Nmm
6.58 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.71 Nmm
12.71 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.28 Nmm
9.28 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz