10412671
1217325
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 613,4209 Ft |
| 150 - 299 | 557,6553 Ft |
| 300 - 2999 | 506,9594 Ft |
| 3000 + | 460,8722 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 8.6 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.339 in |
| Teher a terhelési hosszon | 22.23 N |
| Teher a terhelési hosszon | 22.23 N |
| Terhelt hossz | 0.575 in |
| Terhelt hossz | 14.6 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 15.2 mm |
| Külső átmérő | 0.598 in |
| Teljes hossz | 1.5 in |
| Teljes hossz | 38.1 mm |
| Rugósebesség | 0.95 Nmm |
| Rugósebesség | 0.95 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz