Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10635032
1217301
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 590,4796 Ft |
| 150 - 299 | 536,7996 Ft |
| 300 - 2999 | 487,9996 Ft |
| 3000 + | 443,636 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 13.2 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.52 in |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Terhelt hossz | 28.6 mm |
| Terhelt hossz | 1.126 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.48 in |
| Külső átmérő | 12.2 mm |
| Teljes hossz | 63.5 mm |
| Teljes hossz | 2.5 in |
| Rugósebesség | 0.83 Nmm |
| Rugósebesség | 0.83 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz