Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.67 Nmm
63.5 mm
53.32 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft 30 Raktáron
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.50 Nmm
12.7 mm
85.22 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
439,3703 Ft - 584,8019 Ft 30 Raktáron
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.70 Nmm
44.45 mm
85.22 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.45 Nmm
17.53 mm
4.74 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
402,333 Ft - 535,5052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
417,8921 Ft - 556,2144 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
417,8921 Ft - 556,2144 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
430,248 Ft - 572,6601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.90 Nmm
69.85 mm
85.22 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    12.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    7.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    11.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 63.5 mm 2.67 Nmm

10438732

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    36.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    7.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    9.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 17.50 Nmm

10438978

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    7.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    15.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Ártartomány
584 Ft - 439 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    21.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    5.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    10.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 44.45 mm 4.70 Nmm

10439012

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    20.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    26.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 6.1 mm 17.53 mm 0.45 Nmm

10415610

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    7.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    9.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Ártartomány
535 Ft - 402 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    4.74 N
  • Terhelt hossz
    18.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 28.45 mm 0.57 Nmm

10234372

Ártartomány
556 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    11.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Ártartomány
556 Ft - 417 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    21.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Ártartomány
572 Ft - 430 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    16.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 69.85 mm 2.90 Nmm

10439036

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    29.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    40.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm