10437100
1217344
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 1.012,108 Ft |
| 150 - 299 | 963,9178 Ft |
| 300 + | 933,8024 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 32.7 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 1.287 in |
| Teher a terhelési hosszon | 121.13 N |
| Teher a terhelési hosszon | 121.13 N |
| Terhelt hossz | 52.0 mm |
| Terhelt hossz | 2.047 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 15.2 mm |
| Külső átmérő | 0.598 in |
| Teljes hossz | 3 in |
| Teljes hossz | 76.2 mm |
| Rugósebesség | 5.01 Nmm |
| Rugósebesség | 5.01 Nmm |
| Drótátmérő | 2.1 mm |
| Drótátmérő | 0.083 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz