10195673
1220731
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 1 | 23.839,4164 Ft |
2 - 47 | 9.931,8233 Ft |
48 + | 8.722,7845 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
Rögzítés típusa | Csavar vagy öntapadó szalag |
Body Diameter | 25.0 mm |
Body Diameter | 0.984 in |
Teljes magasság | 82.0 mm |
Teljes magasság | 3.228 in |
Menethossz | 50.0 mm |
Menethossz | 1.969 in |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz