10195598
1220723
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 1 | 19.795,1369 Ft |
2 - 63 | 8.242,1208 Ft |
64 + | 7.238,7893 Ft |
Szín | Fekete |
---|---|
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
Rögzítés típusa | Csavar vagy öntapadó szalag |
Body Diameter | 19.0 mm |
Body Diameter | 0.748 in |
Teljes magasság | 63.0 mm |
Teljes magasság | 2.48 in |
Menethossz | 40.0 mm |
Menethossz | 1.575 in |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz