Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10508848
1505437
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Fogantyú anyaga | Alumínium |
| Rögzítőanyag | Alumínium |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Body Diameter | 9.9 mm |
| Body Diameter | 0.39 in |
| Teljes magasság | 35.0 mm |
| Teljes magasság | 1.378 in |
| Teljes hossz | 45.0 mm |
| Teljes hossz | 1.772 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Menetméret | M6 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |