A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.690,9621 Ft - 2.006,7177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 1.707,9663 Ft - 2.031,2109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 5.626,6326 Ft - 5.626,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Menetes szár
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6.980,44 Ft - 6.980,44 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Menetes szár
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10.763,4328 Ft - 29.424,6143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 10.614,715 Ft - 12.085,9816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Menetes szár
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 7.091,5152 Ft - 19.389,6691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.238,7893 Ft - 19.795,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft | 31 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.546,3303 Ft - 1.835,4296 Ft | 680 Raktáron |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Menetes szár
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.999,0507 Ft - 2.373,8145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.765,3636 Ft - 2.765,3636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Menetes szár
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz