Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 x 1.25 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10159163

Gyártói cikkszám:

KCL-108

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.489,0653 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.489 Ft

1 x 11.489,0653 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 27.0 mm
Teljes magasság 58.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot