Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M6 x 1.0 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10159125

Gyártói cikkszám:

KCL-100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.407,5309 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.408 Ft

1 x 10.407,5309 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 18.0 mm
Teljes magasság 52.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M6 x 1.0
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot