Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.175,441 Ft - 1.320,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.457,3662 Ft - 1.637,7862 Ft | 2 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.260,8318 Ft - 1.290,7329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.963,016 Ft - 2.205,7301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 2.550,7433 Ft - 2.866,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2.991,5252 Ft - 3.361,4562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 846,2271 Ft - 944,3643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.301,2798 Ft - 1.447,0629 Ft | 5 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 114,5389 Ft - 318,1361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 134,4045 Ft - 448,0936 Ft | 647 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 238,1002 Ft - 763,1107 Ft | 500 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 10159736 | 260,5946 Ft - 868,1164 Ft | 361 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
|
| 936,9027 Ft - 956,8368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 922,6092 Ft - 1.036,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.216,4593 Ft - 1.367,0329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 824,3763 Ft - 836,534 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 395,67 Ft - 868,4887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 533,3193 Ft - 1.170,8272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 675,8974 Ft - 1.287,7483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 588,0026 Ft - 914,6685 Ft | 1435 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz