Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M5 Nylon Polymer Fekete

Essentra cikkszám:

10188781

Gyártói cikkszám:

1219082

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 937,5352 Ft
10 - 19 669,6692 Ft
20 + 602,7027 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

938 Ft

1 x 937,5352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Gomb átmérője 16.0 mm
Gombmagasság 13.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga Nylon Polymer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot