Menü Keresés

Recézett gomb 22.0 mm M6 15.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10260876

Gyártói cikkszám:

466348

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 326,0895 Ft
500 + 117,4024 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 15.0 mm
Gomb átmérője 22.0 mm
Gombmagasság 12.0 mm
Teljes magasság 27.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Menet anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot