Menü Keresés

Recézett gomb 39.5 mm M8 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189146

Gyártói cikkszám:

1219126

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 1.036,8333 Ft
250 + 922,6092 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.037 Ft

1 x 1.036,8333 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gomb átmérője 39.5 mm
Teljes magasság 76.5 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot