Menü Keresés

Recézett gomb 61.0 mm M10 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189245

Gyártói cikkszám:

1219138

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 89 1.637,7862 Ft
90 + 1.457,3662 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.638 Ft

1 x 1.637,7862 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gomb átmérője 61.0 mm
Teljes magasság 89.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot