Menü Keresés

Puha érintésű gomb 44.0 mm M8 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10188941

Gyártói cikkszám:

1219100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 289 2.866,143 Ft
290 + 2.550,7433 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.661 Ft

10 x 2.866,143 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gomb átmérője 44.0 mm
Gombmagasság 24.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot