A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
Sorozat szám: SR6431
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Zárófej magassága | Furatátmérő | Panelvastagság | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,6135 Ft - 103,6135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 56,1741 Ft - 103,9284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 58,1593 Ft - 107,5702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | 1600 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 41,1962 Ft - 50,3007 Ft | 100 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 63,6084 Ft - 117,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 57,42 Ft - 106,201 Ft | 16 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 58,1593 Ft - 107,5702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 63,6084 Ft - 117,6331 Ft | 100 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 41,1962 Ft - 50,3007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 41,1962 Ft - 50,3007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 62,3761 Ft - 115,3603 Ft | 600 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 56,489 Ft - 69,0437 Ft | 1000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 63,6084 Ft - 117,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 57,42 Ft - 106,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 59,9118 Ft - 110,8012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 57,42 Ft - 106,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 57,42 Ft - 106,201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz