10184660
100621500002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 117,6331 Ft |
500 - 999 | 85,8699 Ft |
1000 + | 63,6084 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 4.8 mm |
Flange Diameter | 0.189 in |
Hole Diameter B | 1.8 mm |
Hole Diameter B | 0.071 in |
Spacer Length | 6.5 mm |
Spacer Length | 0.256 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz