10184721
100630500002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 107,5702 Ft |
500 - 999 | 78,5178 Ft |
1000 + | 58,1593 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Flat Rest Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Flange Diameter | 5.0 mm |
Flange Diameter | 0.197 in |
Hole Diameter B | 2.0 mm |
Hole Diameter B | 0.079 in |
Spacer Length | 3.0 mm |
Spacer Length | 0.118 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz