Menü Keresés

Bepattanós támasz 3.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

A benyomható lapos tetejű távtartó olyan nagyobb méretű NYÁK-lapok számára nyújt támaszt, amelyeknek súlycsökkentő támogatásra van szükségük, anélkül, hogy a lapot rögzítené. Ez megkönnyíti a lapok beszerelését, és gyorsabban eltávolíthatóvá teszi később, javításkor. A termék UL94-V2 minősítésű anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10381519

Gyártói cikkszám:

468712

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 14999 51,5583 Ft
15000 + 42,2261 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.156 Ft

100 x 51,5583 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furatátmérő 2.7 mm
Zárófej magassága 2.0 mm
Rögzítés típusa Locking Teardrop Fix
Perem átmérője 4.2 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Távtartó hossza 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot