Menü Keresés

Bepattanós támasz 1.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

A gyorsbenyomós támasz megakadályozza a nagy panelek vagy áramköri lapok hajlítását. Egyszerű, nagyon gyors bepattintós rögzítés.
Essentra cikkszám:

10184677

Gyártói cikkszám:

100630000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 106,5266 Ft
500 - 999 77,7584 Ft
1000 + 57,5785 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.653 Ft

100 x 106,5266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furatátmérő 2.1 mm
Zárófej magassága 2.5 mm
Rögzítés típusa Locking Teardrop Fix
Perem átmérője 4.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Távtartó hossza 1.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard UL
Standard REACH
Standard RoHs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot