10184752
100630800002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 113,0877 Ft |
| 500 - 999 | 82,543 Ft |
| 1000 + | 61,1303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furatátmérő | 2.1 mm |
| Furatátmérő | 0.083 in |
| Zárófej magassága | 0.098 in |
| Zárófej magassága | 2.5 mm |
| Rögzítés típusa | Locking Teardrop Fix |
| Perem átmérője | 0.177 in |
| Perem átmérője | 4.5 mm |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Távtartó hossza | 4.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.177 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz