Mágneses zárak - besüllyesztés a keretbe és süllyesztett hatás elérése. A termékcsalád különféle bepattanós megoldásokat kínál a gyors telepítésért, vagy csavaros megoldást az erősebb tartásért. A termék különböző panelvastagsághoz és erőkhöz használható.
Sorozat szám: SR5427
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531,2109 Ft - 1.611,4738 Ft | 10 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.857,8554 Ft - 1.857,8554 Ft | 10 Raktáron |
2.303 in
58.5 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1.002,2536 Ft - 1.002,2536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.005,0518 Ft - 1.005,0518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 941,9098 Ft - 941,9098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
Fehér
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1.833,5663 Ft - 2.702,0979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.157 in
54.8 mm
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polisztirén
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 679,2106 Ft - 1.632,2671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.953 in
24.2 mm
|
Fehér
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 934,9311 Ft - 2.245,6667 Ft | 200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 725,8903 Ft - 725,8903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
Fekete
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polioximetilén
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 531,2109 Ft - 1.611,4738 Ft | 1 Raktáron |
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 919,6875 Ft - 1.011,6562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1.850,1747 Ft - 1.850,1747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 981,6414 Ft - 981,6414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.563 in
39.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropilén
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.100,3251 Ft - 1.100,3251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropilén
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 527,3501 Ft - 1.434,7314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polisztirén
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.372,1488 Ft - 8.098,9556 Ft | 200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 647,2572 Ft - 1.715,4398 Ft | 180 Raktáron |
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 10279205 | 835,8768 Ft - 2.526,3751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.303 in
58.5 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropilén
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
| 541,8537 Ft - 655,643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
Fehér
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polisztirén
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.614,1556 Ft - 3.877,9339 Ft | 154 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz